3类电涌保护设备 - BT-1S-230AC/O - 2800625

3类保护器,可采用配电箱、线槽或地下安装,或者直接安装在终端设备内。带温度监控和故障警报显示的保护电路。可分支或直通布线。型号:230 V AC

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 双位回拉式弹簧连接器,无需工具就可接线
  • 分断的视觉/音响信号
  • 侧面弹簧锁,易于固定

关键商业数据

Orderkey 2800625
包装单位 1 STK
Sales key CL1441 -
目录页 页 87 (C_4_2019)
GTIN 4046356620437
单件重量(不含包装) 42.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈