微型直通式接线端子 - MBKKB 2,5-DIO/U-O - 2800570

微型直通式接线端子, 带集成二极管, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 长度: 62 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 双层二极管端子具有很多型号,可用于不同的开关任务
  • 紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
  • 可标记所有接线点,因此排布清楚
  • 通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配

关键商业数据

Orderkey 2800570
包装单位 50 STK
Sales key BE1264 -
目录页 页 531 (C_1_2017)
GTIN 4017918074265
单件重量(不含包装) 12.350 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈