2类电涌保护设备 - VAL-SQ SP 100-347/600Y - 2800466

用于347/600 V AC Y形配电系统的电涌保护装置。 使用紧凑型NEMA外壳,能够轻松连接到现有外壳上。 混合正弦波追踪,冲击电流100 kA。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

电涌保护装置,用于347/600 V AC三角形配电系统的保护,冲击电流100 kA

优势

  • 浮地触点可用于远程监视系统的连接
  • 正弦波追踪提供了最高为-30 dB的噪音衰减
  • 每个保护器路径都带有单独的保险丝保护
  • UL 1449,第3版,2009年9月
  • LED对每个单独的相序状态进行持续监视

关键商业数据

Orderkey 2800466
包装单位 1
目录页 页 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565004

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈