2类电涌保护设备 - VAL-SQ SP 100-277/480Y - 2800465

用于277/480 V AC Y形配电系统的电涌保护装置。 使用紧凑型NEMA外壳,能够轻松连接到现有外壳上。 混合正弦波追踪,冲击电流100 kA。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

电涌保护装置,工作电压277/480 V AC、220/380 V AC、230/400 V AC和240/415 V AC Wye,冲击电流100 kA

优势

  • 浮地触点可用于远程监视系统的连接
  • 正弦波追踪提供了最高为-30 dB的噪音衰减
  • 每个保护器路径都带有单独的保险丝保护
  • UL 1449,第3版,2009年9月
  • LED对每个单独的相序状态进行持续监视

关键商业数据

Orderkey 2800465
包装单位 1
目录页 页 77 (TT-2011)
GTIN 4046356564991

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈