2类电涌保护备用模块 - VAL-SQ SE 200-120/240HLD /D - 2800388

电涌保护装置,用于120/240 VHigh-Leg Delta配电系统的进线保护。 NEMA防雷箱带电涌计数器、状态LED和带远程监控功能的声音报警。 混合正弦波追踪提供200 kA的电涌保护。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

120/240 V AC High-Leg Delta配电系统的电涌保护装置,提供200 kA的电涌保护。

优势

  • 备选分断开关
  • UL 1449,第3版,2009年9月
  • 备选的10模式保护,用于敏感电子元器件
  • 用于正弦波追踪的滤波器

关键商业数据

Orderkey 2800388
包装单位 1
目录页 页 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564731

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈