不间断电源 - UPS-CP-6KVA/240AC - 2800278

单相UPS设备,符合三级分类码VFI-SS-111,使用双转换器技术。 可采用地面安装或19”支架安装,90°旋转LCD控制面板、或者用于SNMP和卡件的插槽。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 全套附件,用于功能扩展
  • 无波纹充电意味着较长的电池使用寿命
  • 双向转换及时,确保最大的电压质量
  • VFI-SS-111类单相UPS(符合 IEC 62040-3)
  • 用作支架(19")或带旋转控制面板的塔设备
  • 输出电压不受干线限制
  • 支持多种操作系统
  • 前端热插拔电池更换

关键商业数据

Orderkey 2800278
包装单位 1 STK
Sales key CMUR15 -
目录页 页 245 (C_6_2013)
GTIN 4046356537766
单件重量(不含包装) 22,000.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈