1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于3相电源供应网络,带有独立的N和PE(5线系统:L1,L2,L3,N,PE),用于防雷保护等级III和IV。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 使用新型锁扣,即使在大雷击电流负载和强振动下,插头也可牢固固定
  • 用于单个保护器的可视机械状态指示
  • 插拔式
  • 每个单独插头上的分断设备
  • 所有插槽带防插错编码
标志

关键商业数据

Orderkey 2800184
包装单位 1 STK
Sales key CL1151 -
目录页 页 36 (C_4_2017)
GTIN 4046356518567
单件重量(不含包装) 638.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈