I/II类组合式电涌保护器 - FLT-PLUS CTRL-3.0/I - 2800170

图示为FLT-PLUS CTRL-0.9防雷保护器

1类/I级单通道电涌保护器(防雷电流保护器),带灭弧火花间隙和电子点火装置,具有状态指示功能。灭弧板可熄灭很高的线路工频续流。 保护电平: 3 kV。外壳厚度: 35 mm (2 Div.)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 大放电容量
  • 随着额定电压升高,持续电流熄灭能力增强
  • 单通道
  • 与所支持的2类保护器直接平行连接
  • 触发

关键商业数据

Orderkey 2800170
包装单位 1 STK
Sales key CL1121 -
目录页 页 31 (C_6_2013)
GTIN 4046356497787
单件重量(不含包装) 564.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈