I/II类组合式电涌保护器 - SYS-SET/NAK/3 - 2800144

1类组合电涌保护器,包括: 3个 FLT 35-260,1个 FLT 100-260,带桥接件,保护电平 < 4 kV,100 kA (10/350) μs。 厚度: 87.5 mm (5模数)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2800144
包装单位 1
GTIN 4046356496247