I/II类组合式电涌保护器 - FLT 35/3+1 CTRL-2.0/I - 2800125

1类 / I级保护器(防雷电流保护器),采用带灭弧能力密封式火花间隙和带控制灯的电子点火装置,4通道,3+1保护模式。 保护电平: 1.3/ 1.5 kV。外壳厚度: 70 mm (4 Div.)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 带电子点火装置
  • 密封式和触发式
  • 与所支持的2类保护器直接平行连接

关键商业数据

Orderkey 2800125
包装单位 1 STK
Sales key CL1122 -
目录页 页 20 (TT_2011)
GTIN 4046356481281
单件重量(不含包装) 707.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈