I/II类组合式电涌保护器 - FLT-PLUS CTRL-1.5 - 2800119

图示为FLT-PLUS CTRL-0.9防雷保护器

1类/I级单通道保护器(防雷电流保护器),带灭弧火花间隙和电子点火装置,灭弧板可熄灭很高的线路工频续流。 保护电平: 1.5 kV。外壳厚度: 35 mm (2 Div.)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 随着额定电压升高,持续电流熄灭能力增强
  • 大放电容量
  • 触发
  • 与所支持的2类保护器直接平行连接
  • 单通道

关键商业数据

Orderkey 2800119
包装单位 1 STK
Sales key CL1121 -
目录页 页 19 (TT_2011)
GTIN 4046356480048
单件重量(不含包装) 564.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈