I/II类组合式电涌保护器 - FLT-PLUS - 2800116

1类/I级/保护器(雷电电流保护器),带灭弧火花间隙,灭弧板可熄灭强续流,单通道。 外壳厚度: 35 mm(2Div.)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 大放电容量
  • 单通道

关键商业数据

Orderkey 2800116
包装单位 1 STK
Sales key CL1132 -
目录页 页 23 (TT_2011)
GTIN 4046356480017
单件重量(不含包装) 519.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈