I/II类组合式电涌保护器 - FLT 35 CTRL-2.0/I - 2800115

图为FLT 35 CTRL-0.9/l防雷电流保护器

1类/I级/B级保护器(雷电电流保护器),采用密封式灭弧火花间隙和带指示灯的点火装置,单通道。保护电平:2 kV。外壳厚度:17.5 mm(1针距)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2800115
包装单位 1 STK
Sales key CL1122 -
目录页 页 19 (TT_2009)
GTIN 4046356480000
单件重量(不含包装) 189.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈