I/II类组合式电涌保护器 - FLT 50 N/PE CTRL-2.0 - 2800109

防雷电流保护器,带密封式N-PE火花间隙和电子点火装置,单通道。 保护电平1.5 kV。外壳厚度: 17.5 mm (1 模数)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 带电子点火装置
  • 与所支持的2类保护器直接平行连接
  • 密封式和触发式

关键商业数据

Orderkey 2800109
包装单位 1 STK
Sales key CL1122 -
目录页 页 21 (TT_2011)
GTIN 4046356479950
单件重量(不含包装) 186.080 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈