电涌保护连接器 - PT 4-24AC-ST - 2800078

保护插头PT,用于4线浮地信号电路的保护。 额定电压: 24 V AC

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 采用分体式设计,便于维护
  • 基座始终处于安装位
  • 插拔式信号电路保护
  • 插头无阻抗分断,便于测试和维护
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2800078
包装单位 1 STK
Sales key CL2111 -
目录页 页 144 (C_4_2019)
GTIN 4046356462211
单件重量(不含包装) 37.166 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈