电涌保护器 - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

电涌保护适配器,用于5线远程总线输入的保护。连接:9位D-SUB插座-插头。也可作为备选卡接在DIN导轨上。包括长1 m的电缆,带9位D-SUB连接。

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 9芯D-SUB连接
  • 适配器类型
  • 可移除护盖以安装在DIN导轨上
  • 包括D-SUB电缆
  • 用于远程总线模块(出向远程总线 - RBO)
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2800056
包装单位 1 STK
Sales key CL3112 -
目录页 页 (C_4_2019)
GTIN 4046356462723
单件重量(不含包装) 436.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈