电涌保护器 - S-PT-EX-48DC-1/2" - 2800054

用于一个浮地信号线的电涌保护,具有IP67防护等级,可直接安装在现场仪表上,½英寸14 NPT接口。经测试,防护等级符合Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD标准。根据FISCO(现场总线本质安全概念)可用于现场总线系统内部。

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 六角管状电涌保护器,可与多种外部螺纹拧接
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2800054
包装单位 1 STK
Sales key CL2232 -
目录页 页 130 (C_4_2017)
GTIN 4046356445689
单件重量(不含包装) 198.620 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈