刀闸分断端子 - UKK 5-MTK-P/P-LA 60RD/O-U - 2800046

刀闸分断端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 26 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 长度: 80 mm, 宽度: 6.1 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 标称工作电压: 400 V

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2800046
包装单位 50 STK
Sales key BE1231 -
目录页 页 318 (CL_2007)
GTIN 4017918074210
单件重量(不含包装) 25.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈