电涌保护器 - S-PT-EX-24DC-1/2" - 2800035

传感器头的电涌保护器,用于一个浮地信号回路的保护,具有IP67防护等级,可与被保护设备拧接,接口:½英寸14 NPT。经测试,防护等级符合易爆区域Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD标准。适用于符合FISCO概念的现场总线系统,HART兼容。

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 六角管状电涌保护器,可与多种外部螺纹拧接
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2800035
包装单位 1 STK
Sales key CL2232 -
目录页 页 154 (C_4_2019)
GTIN 4046356411011
单件重量(不含包装) 198.430 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈