电涌保护器 - CN-LAMBDA/4-0.47-BB - 2800021

适配器采用Lambda/4 电涌保护技术,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型孔式/孔式连接器

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 低保护电平
  • 采用LAMBDA/4技术、无需维护的电涌保护
  • kW范围内的高HF功率

关键商业数据

Orderkey 2800021
包装单位 1 STK
Sales key CL3312 -
目录页 页 202 (C_4_2019)
GTIN 4046356367943
单件重量(不含包装) 187.700 g

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈