1类电涌保护器 - VAL-SQ SI 40-3C-600 - 2800007

电涌保护装置,用于3相600 V设备的保护,四线制系统。每相额定放电电流40 kA。 紧凑型NEMA 4X外壳,可安装在狭窄的空间。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

1类电涌保护装置,额定放电电流40 kA,用于600 V系统保护,四线制系统

优势

  • 每个保护器路径都带有单独的保险丝保护
  • 紧凑型NEMA 4X外壳
  • UL 1449,第3版,2009年9月
  • LED对每个单独的相序状态进行持续监视

关键商业数据

Orderkey 2800007
包装单位 1
目录页 页 79 (TT-2011)
GTIN 4046356347471

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈