2类电涌保护备用模块 - VAL-SQ SI 40-2S-120 - 2800005

电涌保护装置,用于2相120 V设备的保护,四线制系统。每相额定放电电流40 kA。 紧凑型NEMA 4X外壳,可安装在狭窄的空间。

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

2类电涌保护装置,额定放电电流40 kA,用于120 V系统保护,五线制系统

关键商业数据

Orderkey 2800005
包装单位 1
目录页 页 73 (TT-2009)
GTIN 4046356347488