光缆 - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

PCF光纤,两芯200/230µm,按米供货,不带连接器,用于室外安装

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 适合室外安装的坚固的圆形电缆
  • 极其坚固的聚乙烯外护套
  • 防水纵长
  • 内置防潮层和防啮蚀保护用布
  • 2.9mm的单根线缆采用高度灵活的FRNC材料
  • 无卤素,防臭氧及紫外线辐射

关键商业数据

Orderkey 2799445
包装单位 1 M
Sales key DNC232 -
目录页 页 370 (C_8_2015)
GTIN 4017918138813
单件重量(不含包装) 91.750 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈