电涌保护器 - UBK 2-500 - 2798530

DIN导轨安装式粗电涌保护模块,用于2个信号线的保护。 接地触点支脚,安装在NS 32或NS 35/7.5导轨上,外壳厚度: 17.5 mm。工作电压: 500 V AC

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2798530
包装单位 10 STK
Sales key CL2233 -
目录页 页 54 (TT_2002)
GTIN 4017918073800
单件重量(不含包装) 60.010 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈