电涌保护器 - TT-SLKK5/ 48DC - 2794916

图为TT-SLKK5/ 12 DC电涌保护端子

电涌保护端子,采用压敏电阻,用于进/出线口和导轨之间电涌保护,单独接地,额定电压: 48 V DC,安装在NS 35/7.5导轨上,模块厚度: 6.2 mm,端子高度: 69 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 直通端子和金属安装脚之间的保护元件
  • 采用螺钉连接的端子化模块
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2794916
包装单位 50 STK
Sales key CL2227 -
目录页 页 99 (C_6_2013)
GTIN 4017918072988
单件重量(不含包装) 20.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈