电涌保护器 - TT-UK5/ 60DC - 2794712

电涌保护模块,用于进/出线口和安装导轨之间的细保护,额定电压: 60 V DC,安装在 NS 32 或 NS 35/7.5导轨上,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 47 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2794712
包装单位 50 STK
Sales key CL2228 -
目录页 页 87 (TT_2007)
GTIN 4017918072896
单件重量(不含包装) 11.170 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈