电子模块外壳 - UEGM 40/2-FS/FS - 2792099

图为UEGM 40/1-FS/FS模块外壳

电子模块外壳,宽40mm,每侧带12个滑插式连接,可安装两块印刷线路板

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 经济型系列生产,因为基座和组装的PCB由机器焊接
  • 因为有外壳拼装槽,所以可以快速组装
  • 它可以卡接到NS 35/7.5和 NS 35/15 DIN导轨上
  • 全部电子回路都可以集成在一起,双层最多可以接24个连接器

关键商业数据

Orderkey 2792099
包装单位 10 STK
Sales key ACHCCB -
最小订货量 10 STK
目录页 页 725 (C_1_2013)
GTIN 4017918072568
单件重量(不含包装) 67.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈