元件端子 - UKK 5-LA 24 GN/U-O - 2791414

元件端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2791414
包装单位 50 STK
Sales key BE1274 -
GTIN 4017918274481
单件重量(不含包装) 14.550 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈