元件端子 - UKK 5-LA 60 RD/U-O - 2791333

图为UKK 5-LA 24 RD/U-O型号

元件端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 长度: 56 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 有三种电压等级,最高250 V

关键商业数据

Orderkey 2791333
包装单位 50 STK
Sales key BE1274 -
目录页 页 493 (C_1_2017)
GTIN 4017918072469
单件重量(不含包装) 15.390 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈