元件端子 - UKK 5-2DIO/UL-O/UL-UR - 2791142

元件端子, 带集成二极管, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 横截面:0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2791142
包装单位 50 STK
Sales key BE1272 -
GTIN 4017918243197
单件重量(不含包装) 16.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈