元件端子 - UKK 5-DIO/UL-UR - 2791029

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 横截面:0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 带多种接线方式的双层二极管端子可用于多种应用场合

关键商业数据

Orderkey 2791029
包装单位 50 STK
Sales key BE1272 -
目录页 页 492 (C_1_2017)
GTIN 4017918072391
单件重量(不含包装) 15.868 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈