电子模块外壳 - UEG 20 - 2790211

电子模块外壳,用于接插PCB,每侧带4个螺钉连接或滑插式连接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 可以订购P1-UEG... PCB用于实验室样品和少量样本
  • 经济型系列生产,因为基座和组装的PCB由机器焊接
  • 它可以卡接到NS 35/7.5和 NS 35/15 DIN导轨上
  • 在外壳内安装一个或两个PCB
  • 双层可以接16个连接器
  • 因为有外壳拼装槽,所以可以快速组装
标志

关键商业数据

Orderkey 2790211
包装单位 10 STK
Sales key ACHCCA -
最小订货量 10 STK
目录页 页 722 (C_1_2013)
GTIN 4017918072292
单件重量(不含包装) 42.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈