电涌保护器 - TT-UKK5-D/ 12DC - 2788087

图为TT-UKK5-D-24 DC电涌保护端子

双层电涌保护端子,带抑制二极管,用作两层间的电涌保护,额定电压: 12 V DC,安装在NS 32或者NS 35/7.5导轨上,密封外壳,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 68 mm

价格:

总览

技术数据

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2788087
包装单位 1
目录页 页 71 (TT-2005)
GTIN 4017918071325

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈