电涌保护器 - TT-UKK5-M/ 24AC - 2788029

双层模块端子,带抑制二极管,用作两层间的电涌保护,断路刀闸在上层,标称电压: 24 V AC,安装在NS 32或者NS 35/7.5导轨上,密封外壳,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 68 mm

价格:

总览

技术数据

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2788029
包装单位 1
目录页 页 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071271