EMC滤波器 - NEF 1- 6 - 2783082

干线干扰滤波器,带通用支脚,安装在NS 32 和 NS 35/7.5导轨上,额定电流: 6 A

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 用于单相电路
  • DIN导轨安装模块
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2783082
包装单位 5 STK
Sales key CLC111 -
目录页 页 187 (C_4_2017)
GTIN 4017918069803
单件重量(不含包装) 180.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈