双层接线端子 - UKKB 10/2,5-PV - 2775485

双层接线端子, 带等电位连接, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 宽度: 10.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 设计宽度仅10.2 mm

关键商业数据

Orderkey 2775485
包装单位 50 STK
Sales key BE1214 -
目录页 页 436 (C_1_2017)
GTIN 4017918068592
单件重量(不含包装) 40.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈