Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
图为UDK 4-ULA 230型号
元件端子, 带绿色指示灯, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 长度: 63.5 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 标称工作电压: 500 V
价格:
总计 : 0.0