直通式接线端子 - UDK 4-DIO-Z 2,7V/L-R/P-P - 2775281

单层接线端子,带双面双连接和内置二极管,截面积:0.2 - 2.5 mm²,AWG:30 - 10,宽度:6.2 mm,颜色:灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 每侧各有两个连接点,用于安装若干导线
  • 双桥接井可单独进行电位分配和供电

关键商业数据

Orderkey 2775281
包装单位 50 STK
Sales key BE1272 -
GTIN 4017918251802
单件重量(不含包装) 15.280 g

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈