直通式接线端子 - UDK 4-ULA/EK - 2775029

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 长度: 63.5 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2775029
包装单位 50 STK
Sales key BE1274 -
最小订货量 50 STK
目录页 页 495 (C_1_2017)
GTIN 4017918068370
单件重量(不含包装) 13.580 g