分布式I/O模块 - RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX SF - 2773678

PROFINET数字I/O设备;100Base-TX,SNMPv,TFTP,LLDP,PDev,8个输入(24 V DC),8个可组态输入和输出(24 V DC,最大0.5 A),VARIOSUB推挽式连接方式,坚固的金属外壳,防护等级:IP67

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 2773678
包装单位 1
GTIN 4046356468893