分布式I/O模块 - RL PN 24-2 DI 16 2TX - 2773665

PROFINET数字输入设备,100Base-TX,快速调试,支持的传输协议:SNMPv2、TFTP、LLDP和
PDev(用于总线拓扑探测),16个输入(24 V DC),VARIOSUB推挽式连接,坚固的金属外壳,防护等级为IP67

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 牢固的金属外壳
  • 全面的诊断功能
  • 用于供电电压的插拔式连接器
  • 用于I/O设备的M12插拔式连接器
  • 用于PROFINET的推挽式插拔连接器,带光纤或双绞线
标志

关键商业数据

Orderkey 2773665
包装单位 1 STK
Sales key DNI523 -
目录页 页 237 (C_6_2017)
GTIN 4046356435987
单件重量(不含包装) 1,180.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈