分布式I/O模块 - FLM DIO 8/4 M8-2MBD - 2773568

节省空间的本地总线设备尤其适用于空间有限的情况。 功能: 2 Mbaud,4个数字化输入,4个500 mA的数字化I/O,最大,通道诊断,短路/过载保护,M8连接方式。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

该模块用于Fieldline Modular M8本地总线,后者通过Fieldline或Inline总线耦合器开启。 用于采集和输出数字量信号。

优势

  • 也可连接到一个Inline站
  • 经优化,用于30 mm安装
  • 短路和过载保护
  • 诊断和状态指示灯
  • 通过M8插拔式连接器进行稳定连接

关键商业数据

Orderkey 2773568
包装单位 1 STK
Sales key DNI434 -
GTIN 4046356301626
单件重量(不含包装) 161.540 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈