分布式I/O模块 - FLM DI 8 M8-2MBD - 2773555

节省空间的本地总线设备尤其适用于空间有限的情况。 功能: 2 Mbaud,8个数字化输入带3 ms滤波时间,通道诊断,短路/过载保护,600 mA额定电流,M8连接方式。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 也可连接到一个Inline站
  • 经优化,用于30 mm安装
  • 诊断和状态指示灯
  • 短路和过载保护
  • 通过M8插拔式连接器进行稳定连接

关键商业数据

Orderkey 2773555
包装单位 1 STK
Sales key DRI431 -
GTIN 4046356301619
单件重量(不含包装) 137.000 g

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈