分布式I/O模块 - RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ - 2773513

PROFINET数字I/O设备;SC-RJ标准的光纤连接,2口交换机,100Base-FX,快速调试,SNMPv2,TFTP,LLDP,PDev,8个输入和输出(24 V DC,最大0.5A),推挽式连接方式,坚固的金属外壳,保护等级:IP67

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 牢固的金属外壳
  • 全面的诊断功能
  • 用于I/O设备的M12插拔式连接器
  • 用于PROFINET的推挽式插拔连接器,带光纤或双绞线
  • 用于供电电压的插拔式连接器
标志

关键商业数据

Orderkey 2773513
包装单位 1 STK
Sales key DRI523 -
GTIN 4046356283342
单件重量(不含包装) 1,195.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈