分布式I/O模块 - FLX ASI DO 4 M12-2A - 2773458

AS-i数字量输出模块,单个从站,4个数字量输出,24 V DC,IP67防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

数字量Fieldline M12 AS-Interface输出模块带IP67外壳保护,从而可以通过SPEEDCON连接方式将数字量执行器连接到AS-i M12连接器上。
模块通过扁平电缆贯穿技术连接到AS-i连接器上。

优势

  • 使用AS-I贯穿技术进行免工具安装
  • 采用SPEEDCON速连技术的M12连接,适用于I/O
  • 经优化,用于直接安装及DIN导轨安装
标志

关键商业数据

Orderkey 2773458
包装单位 1 STK
Sales key DRI632 -
GTIN 4046356156578
单件重量(不含包装) 195.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈