分布式I/O模块 - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

AS-i数字量输入/输出模块,AB从站,2个数字量输入,24 V DC,2线、3线和4线连接方式,2个数字量输出,24 V DC,IP67防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

数字量Fieldline M12 AS-Interface输入/输出模块带IP67外壳保护,从而可以通过SPEEDCON连接方式将数字量传感器和执行器连接到AS-i M12连接器上。
模块通过扁平电缆贯穿技术连接到AS-i连接器上。

优势

  • 使用AS-I贯穿技术进行免工具安装
  • 采用SPEEDCON速连技术的M12连接,适用于I/O
  • 经优化,用于直接安装及DIN导轨安装
标志

关键商业数据

Orderkey 2773432
包装单位 1 STK
Sales key DRI634 -
目录页 页 227 (C_6_2017)
GTIN 4046356156615
单件重量(不含包装) 195.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈