分布式I/O模块 - FLX ASI DI 4 M12 - 2773429

AS-i数字量输入模块,AB从站,4个数字量输入,24 V DC,2、3线和4线连制接技术,IP67防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

Fieldline M12 AS-Interface数字量输入模块带IP67防护等级的外壳保护,从而可通过SPEEDCON连接技术将数字量传感器连接到带M12连接器的AS-i上。
模块通过扁平电缆渗透技术连接到AS-i连接器上。

优势

  • 使用AS-I贯穿技术进行免工具安装
  • 采用SPEEDCON速连技术的M12连接,适用于I/O
  • 经优化,用于直接安装及DIN导轨安装
标志

关键商业数据

Orderkey 2773429
包装单位 1 STK
Sales key DRI631 -
目录页 页 226 (C_6_2017)
GTIN 4046356156608
单件重量(不含包装) 195.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈