分布式I/O模块 - FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416

AS-i数字量输入/输出模块,4个数字量输入,24 V DC,2、3线制连接系统,4个数字量输出,24 V DC,0.5 A,2线制连接系统,IP67防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

数字量Fieldline Extension AS-Interface M8输入模块外壳带IP67保护等级,从而可以将数字量传感器连接到带M8插头式连接器的AS-i上。
带M12插头式连接器的模块通过SPEEDCON连接技术连接到AS-i上。

优势

  • 经优化,用于30 mm安装
  • 采用SPEEDCON速连技术的M12连接,适用于AS-I接线
  • 用于I/O的M8连接技术
标志

关键商业数据

Orderkey 2773416
包装单位 1 STK
Sales key DRI634 -
目录页 页 228 (C_6_2017)
GTIN 4046356156592
单件重量(不含包装) 125.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈