分布式I/O模块 - FLX ASI DI 4 M8 - 2773403

AS-i数字量输入模块,单个从站,4个数字量输入,24 V DC,2、3和4线制连接技术,IP67防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

数字量Fieldline Extension AS-Interface M8输入模块外壳带IP67保护等级,从而可以将数字量传感器连接到带M8插头式连接器的AS-i上。
带M12插头式连接器的模块通过SPEEDCON连接技术连接到AS-i上。

优势

  • 经优化,用于30 mm安装
  • 采用SPEEDCON速连技术的M12连接,适用于AS-I接线
  • 用于I/O的M8连接技术
标志

关键商业数据

Orderkey 2773403
包装单位 1 STK
Sales key DRI631 -
GTIN 4046356156585
单件重量(不含包装) 85.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈