总线耦合器 - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF - 2773377

PROFIBUS总线耦合器引出一个本地总线,最多可连接16个标准设备或PCP设备。 附加功能: I&M功能,8个数字化输入,通道诊断,短路/过载保护,M12快速连接方式。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

Fieldline modular总线耦合器,用于PROFIBUS,带4个数字量输入

优势

  • PROFIBUS
  • 8个输入,24 V DC
  • 采用SPEEDCON速连技术的M12连接
标志

关键商业数据

Orderkey 2773377
包装单位 1 STK
Sales key DRI412 -
GTIN 4046356583879
单件重量(不含包装) 280.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈